(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Corriente, fresa de extremo cuadrado de carburo CT-STE4

Corriente, fresa de extremo cuadrado de carburo CT-STE4
  • Descuento por volumen

· Modelo: Cuadrado
· Ángulo de hélice (θ): Hélice estándar (30 a 40°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas (hoja): 4

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CT-STE4-6
CT-STE4-8
CT-STE4-10
CT-STE4-12
CT-STE4-16
CT-STE4-20
CT-STE4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la cuchilla (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

820880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

123012100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

164016110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

204520120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025130

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas(hoja) 4 Tipo Cuadrado Revestimiento Sin recubrimiento
Ángulo de torsión (θ) Torsión estándar (30-40 °)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico