(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Molino de extremo largo de patrón MT con 2 flautas LSLE-MT (SKH51)

Molino de extremo largo de patrón MT con 2 flautas LSLE-MT (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LSLE-MT5-40-MT1
LSLE-MT6-40-MT1
LSLE-MT8-40-MT1
LSLE-MT10-40-MT1
LSLE-MT13-40-MT1
LSLE-MT14-60-MT2
LSLE-MT15-60-MT2
LSLE-MT15-80-MT2
LSLE-MT16-80-MT2
LSLE-MT16-100-MT2
LSLE-MT18-60-MT2
LSLE-MT18-80-MT2
LSLE-MT18-100-MT2
LSLE-MT20-60-MT2
LSLE-MT20-80-MT2
LSLE-MT20-100-MT2
LSLE-MT22-60-MT2
LSLE-MT25-100-MT3
LSLE-MT30-100-MT3
LSLE-MT40-100-MT3
LSLE-MT50-150-MT4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Manija No. Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540115MT111565.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

640115MT111565.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

840115MT111565.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040116MT111665.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1340116MT111665.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1460149MT214978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1560149MT214978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1580169MT216978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1680169MT216978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16100189MT218978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1860149MT214978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1880169MT216978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18100189MT218978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2060149MT214978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2080169MT216978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20100189MT218978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2260149MT214978.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25100210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30100210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40100210MT321098
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50150288MT4288123

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico