(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de flauta MT Pattern 2 SLE-MT (SKH51)

Molino de extremo de flauta MT Pattern 2 SLE-MT (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Número de flautas (hoja): 2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de flauta (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Manija No. Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)

Cargando…

Información básica

Tipo de forma de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2 Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Revestimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico