(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cortador de chaflán de 3 cuchillas 3MC (SKH51)

Cortador de chaflán de 3 cuchillas 3MC (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
3MC15-60
3MC15-90
3MC15-120
3MC20-60
3MC20-90
3MC20-120
3MC25-60
3MC25-90
3MC25-120
3MC30-60
3MC30-90
3MC30-120
3MC35-60
3MC35-90
3MC35-120
3MC45-60
3MC45-90
3MC45-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

60166583157.754.14~1547.2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90166583157.754.14~1552
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120166583157.754.14~1554.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

602170104209.754.35–2047.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

902170104209.754.35–2054
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1202170104209.754.35–2057.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

602680105259.764.86–2552.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

902680105259.764.86–2560
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1202680105259.764.86–2564.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6031851263011.773.97~3053.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9031851263011.773.97~3063
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12031851263011.773.97~3068.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6036901283511.7749~3554.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9036901283511.7749~3565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12036901283511.7749~3570.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60469512134511.773.514~4552.9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90469512134511.773.514~4565
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120469512134511.773.514~4572

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico