(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de forma de flauta: Cuadrado
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Número de flautas (hoja): 2
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de forma de flauta | Cuadrado | Número de flautas(hoja) | 2 | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Revestimiento | Sin recubrimiento |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente