(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja corta de fresa de extremo cónico de 2 flautas 2TE (SKH56)

Hoja corta de fresa de extremo cónico de 2 flautas 2TE (SKH56)
  • Descuento por volumen

· Modelo: cuadrado cónico
· Número de flautas (Piezas): 2
· Ángulo de torsión: Hélice débil (15 a 25°)
· Recubrimiento: Sin recubrimiento
· Tipo de material de herramienta: Acero rápido al cobalto

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2TE15-3
2TE15-4
2TE15-5
2TE15-6
2TE20-3
2TE20-4
2TE20-5
2TE20-6
2TE30-3
2TE30-4
2TE30-5
2TE30-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Gran diámetro final
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31525168516.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41530169020.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

515352011023.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

615402512027.43
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32025168521.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42030209025.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520352511030.47
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

620402512035.11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330202510026.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430202510027.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530202510028.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

630253211034.87

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico Numero de flautas(Piezas) 2 Ángulo de torsión Torsión débil (15 a 25 °)
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia de diámetro de punta (øD) 0~-0.05
Diferencia de ángulo admisible (α °)(°) +10~-10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico