(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pelacables VVF

Pelacables VVF
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 170
· Ancho del cuerpo principal (mm): 45
· Grosor del cuerpo principal (mm): 20
· Material del alambre objetivo: VVF 2-3 núcleos
· Solicitud: 1,6-2,0 mm⌀ pelados

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WS-006

Número de Parte
WS-006
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 170 Ancho del cuerpo principal(mm) 45 Espesor del cuerpo principal(mm) 20
Material de alambre de destino VVF 2-3 núcleos Aplicación 1.6-2.0 mmø pelado Peso(g) 140
Código JAN 4962537400400

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WS-006 de la serie Pelacables VVF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico