(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Pinzas de precisión (no magnéticas / resistentes a los ácidos)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TS-S-S

Número de Parte
TS-S-S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Acero inoxidable Extremos - Material de consejos Acero inoxidable
Longitud total(mm) 140 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 8
Peso(g) 14 Código JAN 4962537522904

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TS-S-S de la serie Pinzas de precisión (no magnéticas / resistentes a los ácidos).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico