(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Alicates de punta larga y doblada

Alicates de punta larga y doblada
  • Descuento por volumen

Esta pequeña y auténtica herramienta utiliza una aleación especial, Marutolloy. Una especificación de agarre de alta calidad.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HBC-D04

Número de Parte
HBC-D04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 120
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Espesor del cuerpo principal(mm) 6 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 75
Código JAN 4962537344414

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico