(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de punta fina (tipo de teléfono)

Alicates de punta fina (tipo de teléfono)
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 163 to 163
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta fina (tipo teléfono), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-316S

Número de Parte
T-316S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 163
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre duro(ø/mm) 1.6
Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) 2 Ancho del cuerpo principal(mm) 51 Espesor del cuerpo principal(mm) 10
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 130 Código JAN 4962537341208

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-316S de la serie Alicates de punta fina (tipo de teléfono).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico