(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortaalambres - empuñadura de cojín de vinilo, PV-107

Cortaalambres - empuñadura de cojín de vinilo, PV-107
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 163 to 188
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PV-107

Número de Parte
PV-107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 188
Primavera NA Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre duro(ø/mm) 2
Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) 2.6 Ancho del cuerpo principal(mm) 49 Espesor del cuerpo principal(mm) 14
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 280 Código JAN 4962537100805

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PV-107 de la serie Cortaalambres - empuñadura de cojín de vinilo, PV-107.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico