(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta larga Pro Hobby HL

Alicates de punta larga Pro Hobby HL
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 123 to 123
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga Pro Hobby HL, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HL-D04
HL-D14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rendimiento de corte de alambre de hierro suave
(ø/mm)
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave
(ø/mm)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.21.4554962537343806
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

--604962537343905

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 123
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Espesor del cuerpo principal(mm) 10 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico