(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de punta larga micro (mango de 2 componentes)

Alicates de punta larga micro (mango de 2 componentes)
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 166 to 166
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los microalicates de punta larga (mango de 2 componentes), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MC-616

Número de Parte
MC-616
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 166
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) 1.6
Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 16 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 90 Código JAN 4962537342816

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MC-616 de la serie Alicates de punta larga micro (mango de 2 componentes).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico