(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinza de ángulo profesional Hobby

Pinza de ángulo profesional Hobby
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 120 to 120
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la pinza angular profesional para aficionados, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HA-D04

Número de Parte
HA-D04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 120
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 0.5
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave(ø/mm) 1 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 55 Código JAN 4962537302803

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HA-D04 de la serie Pinza de ángulo profesional Hobby.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico