(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Combinación de potencia (tipo de manija de ventilación)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

ET-566B

Número de Parte
ET-566B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Longitud total(mm) 156
Primavera NA Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre duro(ø/mm) 1.8
Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) 2.3 Ancho del cuerpo principal(mm) 46 Espesor del cuerpo principal(mm) 11
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 150 Código JAN 4962537105305

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico