(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas angulares

Pinzas angulares
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 122 to 122
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas angulares, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HAC-D04

Número de Parte
HAC-D04
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Longitud total(mm) 122
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre de hierro suave(ø/mm) 0.5
Rendimiento de corte de alambre de cobre suave(ø/mm) 1 Ancho del cuerpo principal(mm) 50 Espesor del cuerpo principal(mm) 6
Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 70 Código JAN 4962537302810

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HAC-D04 de la serie Pinzas angulares.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico