(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pinzas de PC (forma de mordaza: tipo plano / 45 °)

Pinzas de PC (forma de mordaza: tipo plano / 45 °)
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 150 to 170
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las pinzas para PC (forma de mandíbula: plana/tipo 45°), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PL-756
PL-757
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Capacidad de corte de resina ABS
(ø/mm)
Ancho del cuerpo principal
(mm)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1505531274962537272205
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1706511454962537272403

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Pinzas Modelo Pinzas Primavera Disponible
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Espesor del cuerpo principal(mm) 10 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico