(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates Serie H

Alicates Serie H
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 160 to 223
· Capacidad de corte de alambre de hierro: 2.8 to 3.4
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de la serie H, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
FC-118
FC-119
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Capacidad de corte de alambre de hierro
(mmø)
Peso
(g)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2032.83404962537107606
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2233.44204962537107705

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates Primavera NA
Capacidad de corte de alambre de piano(mmø) 2 Capacidad de corte del cable VA (VVF)(mmø) 1.6・2・2.6 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Ancho del cuerpo principal(mm) 49 Espesor del cuerpo principal(mm) 14 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico