(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas: tipo de función única, ajustables

Llaves dinamométricas: tipo de función única, ajustables
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Modelo de función única
· Incluye función de cambio de cabezal: No incluido
· Precisión de la medición (%): ±3
· Número de engranajes: 45
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
72071
73012
74016
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de torque
(Nm)
Ángulo de inserción
(Pulgada)
Código JAN
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10~1003/8DR4712818912074
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

80~4001/2DR4712818912098
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100~5503/4DR4712818912104

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Tipo de función única Con o sin función de cambio de cabeza NA Precisión de la medición(%) ±3
Número de engranajes 45 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico