(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Talla en madera 5 piezas WCS-500

Talla en madera 5 piezas WCS-500
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 160
· Establecer contenido: 5 pares / cuchillos planos, circulares pequeños, circulares grandes, triangulares y recortados
· Material: Acero al carbono de alta calidad, totalmente templado.
· Peso (sol): 190
· Tamaño del producto (mm): 220 × 155 × 23

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WCS-500

Número de Parte
WCS-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 160 Establecer contenido 5 pares / planos, círculo pequeño, círculo grande, triángulo, cuchillos recortados Material Acero al carbono de alto grado, totalmente templado
Peso(g) 190 Tamaño del producto(mm) 220×155×23

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WCS-500 de la serie Talla en madera 5 piezas WCS-500.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico