(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido, TQW-3

Llaves dinamométricas: tipo preestablecido, TQW-3
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Tipo preestablecido
· Opción de cuerpo principal: Cuerpo principal

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TQW-3
TQW-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
Ángulo de inserción
(mm)
Peso
(g)
Tamaño del producto
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

13.6~108.59.5720345×100×35
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

28~21012.71400540×110×35

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Molde preestablecido Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico