(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Llave libre S-114

Llave libre S-114
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave gratuita S-114, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S-114

Número de Parte
S-114
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Artículo único / conjunto Objeto unico Rango de operación(mm) 9 a 22 Material: cabeza Falsificado
Material: eje Acero al carbono para herramientas (temple completo) Tratamiento de superficies Cromado Tamaño del producto 230×30×10
Peso(g) 145

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S-114 de la serie Llave libre S-114.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico