(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Abrazadera DobuTaro-Kun

Abrazadera DobuTaro-Kun
  • Descuento por volumen

· Capacidad de carga de la suspensión (kg): 55
· Rango de funcionamiento (tamaño de tapa) (cm): 33/40/50/60
· Contenido: Cuerpo/2 asas/llave para ajuste de tamaño
· Peso (sol): 3500
· Tamaño del producto (mm): 625 × 105 × 90

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2043370

Número de Parte
2043370
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad de carga de suspensión(Kg) 55 Rango de operación (tamaño de la tapa)(cm) 33/40/50/60 Contenido Cuerpo / 2 manijas / llave para ajuste de tamaño
Peso(g) 3500 Tamaño del producto(mm) 625×105×90

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico