(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de llaves combinadas de 6 pares en caja de PC

Juego de llaves combinadas de 6 pares en caja de PC
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves combinadas de 6 pares en caja de PC, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1131282

Número de Parte
1131282
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 8×8・10×10・12×12・13×13・14×14・17×17
Establecer contenido (elementos) 6 Tamaño del producto 200×60×38 Peso(g) 420

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1131282 de la serie Juego de llaves combinadas de 6 pares en caja de PC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico