(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Estetoscopio 46909

Estetoscopio 46909
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo de prueba
· Longitud total (mm): 280
· código ENE: 4712818941388
· Característica: También se puede utilizar para inspecciones relacionadas con la presión y el vacío si la aguja se cambia con la trompeta de goma incluida. Recomendado para usuarios que hayan confirmado ruidos extraños utilizando un destornillador.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

46909

Número de Parte
46909
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Martillo de prueba Longitud total(mm) 280 Código JAN 4712818941388
Características También se puede usar para inspecciones relacionadas con la presión y el vacío si la aguja se cambia con la trompeta de goma incluida. Se recomienda para usuarios que hayan confirmado ruidos extraños con un destornillador.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 46909 de la serie Estetoscopio 46909.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico