(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de bloqueo 125-9

Abrazadera de bloqueo 125-9
  • Descuento por volumen

· Apertura de apertura (mm): 0–60
· Profundidad de apertura (mm): 30
· código ENE: 4545301007984
· Longitud total (mm): 200
· Masa (sol): 690

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

125-9

Número de Parte
125-9
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura de apertura(mm) 0–60 Profundidad de apertura(mm) 30 Longitud total(mm) 200
Masa(g) 690 Código JAN 4545301007984

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 125-9 de la serie Abrazadera de bloqueo 125-9.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico