(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Abrazadera de bloqueo 124

Abrazadera de bloqueo 124
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la abrazadera de bloqueo 124, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

124-18

Número de Parte
124-18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura de apertura(mm) 0~260 Profundidad de apertura(mm) 240 Longitud total(mm) 460
Masa(g) 1300 Código JAN 4545301007960

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 124-18 de la serie Abrazadera de bloqueo 124.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico