(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Abrazadera de cadena serie 181

Abrazadera de cadena serie 181
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 250
· Masa (sol): 900
· Diámetro máximo de sujeción: ⌀160
· Especificación: Cadena de repuesto para 181-10
· Característica: Para tubos de hasta ⌀160 mm.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
181-1C
181-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Masa
(g)
Diámetro de sujeción máximo Código JAN Especificaciones Características
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

---4545301008233Cadena de repuesto para 181-10-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250900φ1604545301008226-Para tuberías de hasta ø160 mm.

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico