(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro exterior Punta de corte de hilo 22ER/L ○○ TR

Diámetro exterior Punta de corte de hilo 22ER/L ○○ TR
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 22ER/L○○TR, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22ER400TR-PR1115
22ER400TR-TC60M
22ER500TR-PR1115
22ER500TR-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Material Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4PR11154.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4TC60M4.0
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5PR11155.0
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5TC60M5.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R 0.2 Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Trapecio 30 °
0.2 sobredosis 4.85 A 12.7
S 2.5 T 4.9 θ 30゚
Tornillo aplicable Tr

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico