(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 22ER/L ○ 55

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 22ER/L ○ 55
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 22ER/L○55, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22ERN55-GW15
22ERN55-PR1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoGW15
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidablePR1115

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Propósito general 55 ° 0.47
sobredosis 4.85 A 12.7 S 2.5
T 4.9 θ 55゚ Tornillo aplicable M/UN , UNF
Paso / pulgada -/7~5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico