(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○ 55

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○ 55
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○55, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ERA55-GW15
16ERG55-GW15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar S Paso / pulgada
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.06128.19/40~16
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.221.614.11/14~8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Propósito general 55 °
Material GW15 sobredosis 4 A 9.525
T 3.68 θ 55゚ Tornillo aplicable M/UN , UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico