(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ 60

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ 60
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○60, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

16ERA60-GW15

Número de Parte
16ERA60-GW15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Propósito general 60 °
Paso (para hacer tapping) 0.5–1.5 0.06 Material GW15
sobredosis 4 A 9.525 S 1
T 3.68 θ 60゜ Tornillo aplicable M/UN , UNF
Paso mm 0.5–1.5 Paso / pulgada 48~16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 16ERA60-GW15 de la serie Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ 60.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico