(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ BSPT

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ BSPT
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○BSPT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER11BSPT-GW15
16ER11BSPT-PR1115
16ER11BSPT-TC60M
16ER14BSPT-GW15
16ER14BSPT-PR1115
16ER14BSPT-TC60M
16ER19BSPT-GW15
16ER19BSPT-PR1115
16ER19BSPT-TC60M
16ER28BSPT-GW15
16ER28BSPT-PR1115
16ER28BSPT-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo No. de dientes (para golpear) Material S Paso / pulgada
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso110.29GW151.611
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable110.29PR11151.611
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable110.29TC60M1.611
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso140.22GW151.614
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable140.22PR11151.614
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable140.22TC60M1.614
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso190.16GW15119
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable190.16PR1115119
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable190.16TC60M119
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso280.1GW150.828
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable280.1PR11150.828
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable280.1TC60M0.828

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Cono para tubos 55 ° sobredosis 4
A 9.525 T 3.68 θ 55゜
Tornillo aplicable UN , UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico