(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ W

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ W
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○W, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER11W-PR1115
16ER11W-TC60M
16ER14W-PR1115
16ER14W-TC60M
16ER19W-PR1115
16ER19W-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de dientes (para golpear) Material G(PF) S W Paso / pulgada
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.3PR1115111.51111/11
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.3TC60M111.51111/11
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.23PR1115141.51414/14
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.23TC60M141.51414/14
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.16PR1115191-19/-
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.16TC60M191-19/-

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Whitworth 55 °
sobredosis 4 A 9.525 T 3.68
θ 55゜ Tornillo aplicable G(PF)/W

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico