(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ ISO

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ ISO
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○ISO, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16EL075ISO-PR1115
16EL100ISO-PR1115
16EL125ISO-PR1115
16EL150ISO-PR1115
16EL200ISO-PR1115
16ER050ISO-GW15
16ER050ISO-PR1115
16ER050ISO-TC60M
16ER075ISO-GW15
16ER075ISO-TC60M
16ER100ISO-GW15
16ER100ISO-PR1115
16ER100ISO-TC60M
16ER125ISO-GW15
16ER125ISO-PR1115
16ER125ISO-TC60M
16ER150ISO-GW15
16ER150ISO-PR1115
16ER150ISO-TC60M
16ER175ISO-PR1115
16ER175ISO-TC60M
16ER200ISO-GW15
16ER200ISO-TC60M
16ER250ISO-GW15
16ER250ISO-PR1115
16ER250ISO-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Paso (para hacer tapping) Material S Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.750.09PR11150.530.75
5 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda10.12PR11150.81
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda1.250.15PR11150.91.25
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda1.50.19PR111511.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda20.25PR11151.52
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha0.50.06GW150.40.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.50.06PR11150.40.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.50.06TC60M0.40.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha0.750.09GW150.530.75
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.750.09TC60M0.530.75
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha10.12GW150.81
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha10.12PR11150.81
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha10.12TC60M0.81
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha1.250.15GW150.91.25
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha1.250.15PR11150.91.25
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha1.250.15TC60M0.91.25
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha1.50.19GW1511.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha1.50.19PR111511.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha1.50.19TC60M11.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha1.750.22PR11151.51.75
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha1.750.22TC60M1.51.75
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha20.25GW151.52
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha20.25TC60M1.52
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferrosoMano derecha2.50.32GW151.62.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha2.50.32PR11151.62.5
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha2.50.32TC60M1.62.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Pozidriv Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo
Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 ° sobredosis 4 A 9.525
T 3.68 θ 60゜ Tornillo aplicable M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico