(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ ISO-TF

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ ISO-TF
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○ISO-TF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER175ISO-TF-PR1115
16ER300ISO-TF-PR1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.750.221.75
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.413.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 °
Material PR1115 sobredosis 4 A 9.525
S 1.6 T 3.68 θ 60゜
Tornillo aplicable M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico