(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta para Torno, Diamante CBN, TCMT Positivo

Punta para Torno, Diamante CBN, TCMT Positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN y TCMT positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCMT080202NE-KPD001
TCMT080204-KPD010
TCMT110301SE-KPD010
TCMT110302NE-KPD001
TCMT110302SE-KPD010
TCMT110304SE-KPD010
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material sobredosis A S T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0012.34.762.12.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0102.34.762.22.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0102.86.352.63.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0012.86.353.43.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0102.86.352.53.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0102.86.352.43.18

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico