(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Consejo para Torno, Diamante CBN, TBGW Positivo

Consejo para Torno, Diamante CBN, TBGW Positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN, TBGW positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBGW060102-KPD001
TBGW060102NE-KPD001
TBGW060104-KPD001
TBGW060104NE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.22.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.22.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.42.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.41.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
Material KPD001 sobredosis 2.3 A 3.97
T 1.59 α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico