(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punta para torno, diamante CBN, CCGW positivo

Punta para torno, diamante CBN, CCGW positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: C (80° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN, CCGW positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CCGW09T302-KPD001
CCGW09T302SE-KPD001
CCGW09T304-KPD001
CCGW09T304-KPD010
CCGW09T304NE-KPD001
CCGW09T304SE-KPD001
CCGW09T308SE-KPD001
CCGW040101-KPD001
CCGW040101NE-KPD001
CCGW040101SE-KPD001
CCGW040102NE-KPD001
CCGW040102SE-KPD001
CCGW040104-KPD001
CCGW040104-KPD010
CCGW040104SE-KPD001
CCGW060201SE-KPD001
CCGW060202-KPD010
CCGW060202NE-KPD001
CCGW060202SE-KPD001
CCGW060204-KPD010
CCGW060204NE-KPD001
CCGW060204SE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material sobredosis A S T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0014.49.5253.83.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0014.49.5253.73.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0104.49.5253.73.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0014.49.5253.43.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8KPD0014.49.5252.73.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0012.34.31.91.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0012.34.31.71.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0012.34.31.31.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0012.34.31.61.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0012.34.31.31.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0012.34.31.91.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0102.34.31.91.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0012.34.31.31.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0012.86.352.32.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0102.86.353.52.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0012.86.353.02.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0012.86.352.32.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0102.86.353.52.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0012.86.353.02.38
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0012.86.352.32.38

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico