(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Forma de diamante 80 ° / Positivo CBN Diamond CPGB

Forma de diamante 80 ° / Positivo CBN Diamond CPGB
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: C (80 ° Diamante)
· Ángulo de inclinación: positivo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CPGB080202T00815SE-KBN510
CPGB080202T00815SE-KBN525
CPGB080204S01035MET-KBN25M
CPGB080204T00815ME-KBN05M
CPGB080204T00815ME-KBN25M
CPGB080204T00815ME-KBN525
CPGB080204T00815SE-KBN510
CPGB080204T00815SE-KBN525
CPGB080208S01035MET-KBN25M
CPGB090302T00815ME-KBN05M
CPGB090302T00815ME-KBN25M
CPGB090302T00815ME-KBN510
CPGB090302T00815SE-KBN510
CPGB090302T00815SE-KBN525
CPGB090304S01035MET-KBN05M
CPGB090304S01035MET-KBN10M
CPGB090304S01035MET-KBN25M
CPGB090304S01035MET-KBN525
CPGB090304S01225MES-KBN05M
CPGB090304T00815ME-KBN05M
CPGB090304T00815ME-KBN25M
CPGB090304T00815ME-KBN60M
CPGB090304T00815ME-KBN510
CPGB090304T00815ME-KBN525
CPGB090304T00815SE-KBN510
CPGB090304T00815SE-KBN525
CPGB090308S01035MET-KBN05M
CPGB090308S01035MET-KBN25M
CPGB090308S01225MES-KBN05M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de esquinas utilizables Material de trabajo Nariz R Material S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN5101.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN5101.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN25M2.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN05M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN25M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.20.2KBN5101.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN5101.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.20.2KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN10M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN25M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Hierro fundido0.40.4KBN60M1.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN5101.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN5101.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1Material de alta dureza0.40.4KBN5251.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN05M2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN25M2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN05M2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

A C (80 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico