(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo hexagonal, 80 °, negativo, CBN Diamond WNGA

Tipo hexagonal, 80 °, negativo, CBN Diamond WNGA
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: W (hexágono)
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WNGA080404S01225ME-KBN05M
WNGA080404S01225ME-KBN25M
WNGA080404S01225ME-KBN35M
WNGA080404S01225ME-KBN60M
WNGA080404S01730MET-KBN25M
WNGA080404S01730MET-KBN35M
WNGA080408S01225ME-KBN05M
WNGA080408S01225ME-KBN25M
WNGA080408S01225ME-KBN60M
WNGA080408S01225ME-KBN525
WNGA080408S01730MET-KBN35M
WNGA080412S01225ME-KBN05M
WNGA080412S01225ME-KBN25M
WNGA080412S01730MET-KBN35M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4KBN05M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4KBN25M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4KBN35M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.40.4KBN60M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4KBN25M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.40.4KBN35M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8KBN05M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8KBN25M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido0.80.8KBN60M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8KBN5252.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza0.80.8KBN35M2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza1.21.2KBN05M2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza1.21.2KBN25M2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Material de alta dureza1.21.2KBN35M2.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Negativo Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico