(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tipo hexagonal de 80 ° Positivo con agujero WBGT "Acabado"

Tipo hexagonal de 80 ° Positivo con agujero WBGT "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: W (Hexagonal)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el acabado WBGT positivo tipo hexágono de 80° con orificio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WBGT060101L-F-KW10
WBGT060101L-F-PR930
WBGT060101L-F-TN60
WBGT060102L-F-KW10
WBGT060102L-F-PR930
WBGT060102L-F-TN60
WBGT060102R-F-KW10
WBGT060102R-F-PR930
WBGT060102R-F-TN60
WBGT0601003L-F-PR930
WBGT060104L-F-KW10
WBGT060104L-F-PR930
WBGT060104L-F-TN60
WBGT060104R-F-KW10
WBGT060104R-F-PR930
WBGT060104R-F-TN60
WBGT080201L-F-PR930
WBGT080201L-F-TN60
WBGT080202L-F-KW10
WBGT080202L-F-PR930
WBGT080202L-F-TN60
WBGT080202R-F-KW10
WBGT080202R-F-PR930
WBGT080202R-F-TN60
WBGT080204L-F-KW10
WBGT080204L-F-PR930
WBGT080204L-F-TN60
WBGT080204R-F-KW10
WBGT080204R-F-PR930
WBGT080204R-F-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierdaOtro0.1KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierdaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierdaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A W (tipo hexagonal) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico