(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Forma de diamante 35 ° / Positivo con agujero VPGT

Forma de diamante 35 ° / Positivo con agujero VPGT
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la forma de diamante 35°/positiva con orificio VPGT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VPGT080201CK-PR930
VPGT080201M-CK-PR1025
VPGT080201MP-CK-PR1225
VPGT080202CK-PR930
VPGT080202MP-CK-PR1225
VPGT110301MFP-GF-PR1225
VPGT110301MP-CF-PR1225
VPGT110301MP-CK-PR1225
VPGT110302CF-PR930
VPGT110302CK-PR930
VPGT110302MFP-GF-PR1225
VPGT110302MP-CF-PR1225
VPGT110302MP-CK-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableOtro<0.1PR1025
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico