(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Forma de diamante 35 ° / Positivo con agujero VCGT

Forma de diamante 35 ° / Positivo con agujero VCGT
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda, mano no preferida, derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la forma de diamante 35°/positiva con orificio VCGT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCGT160404AH-KW10
VCGT160404L-A3-KW10
VCGT160404R-A3-KW10
VCGT160408L-A3-KW10
VCGT160408R-A3-KW10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Sin mano0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.40.4
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano izquierda0.80.8
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Mano derecha0.80.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Material de trabajo Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Material KW10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico