(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TPGH ○○ -H "Corte medio"

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TPGH ○○ -H "Corte medio"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° con orificio TPGH○○-H de corte medio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPGH110302L-H-KW10
TPGH110302L-H-PR930
TPGH110302L-H-TN60
TPGH110302R-H-TN60
TPGH110304L-H-KW10
TPGH110304L-H-PR930
TPGH110304L-H-TN60
TPGH110304R-H-KW10
TPGH110304R-H-TN60
TPGH110308L-H-KW10
TPGH110308L-H-PR930
TPGH110308L-H-TN60
TPGH110308R-H-PR930
TPGH160308L-H-PR930
TPGH160308R-H-PR930
TPGT160402L-H-TN60
TPGT160408L-H-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.20.2KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano derecha0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioMano izquierda0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Mano izquierda0.20.2TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Mano izquierda0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico