(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TPMT "Acabado medio" Acero suave

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TPMT "Acabado medio" Acero suave
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° con orificio TPMT de acero dulce de acabado medio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPMT110304XQ-CA515
TPMT110304XQ-CA525
TPMT110308XQ-CA515
TPMT110308XQ-CA525
TPMT160304XQ-CA515
TPMT160304XQ-CA525
TPMT160308XQ-CA515
TPMT160308XQ-CA525
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8CA525

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico