(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TPMT ○○ GP "Acabado"

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TPMT ○○ GP "Acabado"
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: T (triángulo)
· Número de esquinas utilizables: 3
· Ángulo de inclinación: positivo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID
· Aplicaciones de interruptores: acabado

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPMT090204GP-CA515
TPMT090204GP-CA525
TPMT110304GP-CA515
TPMT110304GP-CA525
TPMT110304GP-CA5515
TPMT110304GP-CA5525
TPMT110304GP-PR930
TPMT110304GP-TN60
TPMT110308GP-CA515
TPMT110308GP-CA525
TPMT110308GP-CA5515
TPMT110308GP-CA5525
TPMT110308GP-PR930
TPMT110308GP-TN60
TPMT160304GP-CA515
TPMT160304GP-CA525
TPMT160304GP-CA5525
TPMT160304GP-PR930
TPMT160304GP-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.80.8CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.80.8PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.80.8TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA515
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero0.40.4CA5525
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.40.4PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido0.40.4TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico