(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Triángulo de 60 ° Positivo con orificio TCET "Alimentación baja"

Triángulo de 60 ° Positivo con orificio TCET "Alimentación baja"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado, corte medio.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° con orificio TCET de bajo avance, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TCET080201FR-USF-PR930
TCET080202FR-USF-PR930
TCET0802003FL-USF-PR930
TCET0802003FR-USF-PR930
TCET1103003FL-USF-PR930
TCET1103003FR-USF-PR930
TCET110301FL-USF-PR930
TCET110301FR-USF-PR930
TCET110302FL-USF-PR930
TCET110302FR-USF-PR930
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación de interruptor Mano preferida Nariz R
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AcabadoMano derechaOtro0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AcabadoMano derecha0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Molienda medianaMano izquierdaOtro0.03
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AcabadoMano derechaOtro0.03
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Molienda medianaMano izquierdaOtro0.03
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AcabadoMano derechaOtro0.03
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Molienda medianaMano izquierdaOtro0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AcabadoMano derechaOtro0.1
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Molienda medianaMano izquierda0.20.2
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AcabadoMano derecha0.20.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Material PR930

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico