(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TBGT "Corte fino"

Triángulo de 60 ° Positivo con agujero TBGT "Corte fino"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Aplicación de interruptor: Acabado
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el corte fino TBGT de triángulo positivo de 60° con orificio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TBGT060101MP-CF-PR1225
TBGT060102CF-PR930
TBGT060102MP-CF-PR1225
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero inoxidableOtro<0.2PR1225

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico