(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cuadrado 90 °, Positivo, con agujero SPGH "Acabado"

Cuadrado 90 °, Positivo, con agujero SPGH "Acabado"
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, positivo, con acabado de orificio SPGH, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPGH090304L-TN60

Número de Parte
SPGH090304L-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 4
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable / Hierro fundido Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv
Mano preferida Mano izquierda Nariz R 0.4 0.4
Material TN60

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPGH090304L-TN60 de la serie Cuadrado 90 °, Positivo, con agujero SPGH "Acabado".

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico